1
891
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 친구에게 이메일 보내기
- 부적절한 컨텐트 신고
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
날짜: 2023-05-09 06:59 PM
[신제품출시] Modicon TM172 Secure Interface
안녕하세요,
지난 달에 소개해 드렸던 Modicon TM172 Secure Interface 제품이 출시되었음을 알려드립니다.
모드버스RTU 통신을 지원하는 장치의 데이터를 수집하여 IEC61131 기반의 언어로 간단한 프로그래밍이 가능하고,
이더넷이나 SNMP, MQTT 등의 다른 통신 인터페이스로 변환하여 SCADA나 SNMP manager, SERVER, HMI, CLOUD 등으로 쉽게 올려 줄 수 있는 게이트웨이 상품입니다.
현재 시스템 제품 등록, KC 인증 획득 등이 모두 완료되어 주문 가능한 상태입니다.
아래와 같이 두 종류의 제품으로 구성되어 있으며, LIST Price는 두 제품 모두 560,000원 입니다.
- TM172SIG : 제조사와 상관없이 Modbus RTU를 지원하는 디바이스 연결용
- TM172SIP : 슈나이더 일렉트릭의 Modicon TM172 PLC 연결 전용
제품의 데이터시트, 소개 및 적용사례 자료를 첨부하오니 참조 부탁드리며, 궁금하신 사항이 있으면 언제든지 문의해 주십시오.
감사합니다.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.