Expert on Demand for Standards & Regulations
Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.
Posted: 2021-07-08 06:30 AM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-07-08 06:30 AM
Qual a diferença entre a norma NBR IEC 60439 e a atualização NBR IEC 61439? Vi que a 61439 vai passar a valer a partir de Janeiro 2022 em lugar da 60439, mas qual a diferença?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-07-13 07:06 AM
Olá, como vai?
A atualização da norma ABNT NBR IEC 60439 passando a ser denominada ABNT NBR IEC 61439, foi necessária com o objetivo de elevar a segurança de pessoas, patrimônio e consequentemente otimizar a continuidade de serviço do sistema elétrico.
As principais atualizações são: a eliminação dos conceitos TTA (conjuntos totalmente certificados) e PTTA (conjuntos parcialmente verificados), onde eram exigidos 7 ensaios de tipo + 3 ensaios de rotina (para o TTA) e extrapolação de alguns ensaios de tipo + 3 ensaios de rotina (para o PTTA).
Com a atualização para a ABNT NBR IEC 61439, o conceito passa a ser de o Conjunto é Verificado ou não é (não há mais o 'meio-termo', antes denominada por PTTA), onde também foram elevadas os testes visando uma segurança maior para o usuário final, além de definindo as responsabilidades de cada "ator" do processo, como: o fabricante, o montador do painél, o especificador e o usuário final. Importante citar, que na nova atualização da norma, agora passam a ser exigidos os ensaios de12 verificações de projeto e 9 Verificações de Rotina.
O tempo de adequação em território nacional finaliza em dezembro/2021 (após 60 meses de prazo), passando a obrigatoriedade de conformidade da norma em Janeiro/2022.
Abc
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.