- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 친구에게 이메일 보내기
- 부적절한 컨텐트 신고
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2023-06-02 03:29 AM - 편집 2023-06-02 03:31 AM
[자료] 테시스 아일랜드(Tesys Island) 국문 카달로그
테시스 아일랜드(Tesys Island)의 2023년 국문 카달로그가 완성이 되었습니다.
많은 홍보부탁드립니다. 관련하여 고객 영업/기술 및 견적지원이 필요하시면 슈나이더일렉트릭의 OEM영업팀을 컨텍하여 주시기 바랍니다.
소개)
테시스 아일랜드(Tesys Island)는 모터보호계전기(EOCR)와 전자접촉기(Contactor)를 하나로 통합한 디지털 모터 스타터 제품입니다. 하나의 디바이스가 스위치, 모터 스타터, 어플리케이션 컨트롤 등 여러 개의 기능을 수행한합니다.
장점)
기존 제품들이 전자접촉기, 접촉기 개정 기능, 계전기의 각 역할만을 수행한다면, 테시스 아일랜드는 전자접촉기, 과부화 계전기, 과전류 보호 그리고 전류, 전압, 전력량 계측을 위한 미터기 4가지 디바이스의 역할을 하나의 장비로 소화합니다.
또한 버스 커플러를 매개로 상위 다른 PLC로 전류, 전압, 전력량, 온도 등 모터 관련 데이터 값을 통신으로 올릴 수 있다. 기존 최대 20개의 모터 스타터를 사용했으나 리본 케이블로 연결 및 버스 커플러 하나로 통합해 통신 포트 하나로 PLC와 연결할 수 있습니다.
타사의 경우 통신 연결을 위한 디바이스를 각 라인별로 설치해야 하는 반면 테시스 아일랜드는 버스 커플러 하나로 통합되기 때문에 불필요한 하드 와이어링 없이 간단하게 이용할 수 있습니다.
국내 적용사례)
테시스 아일랜드는 스마트 MCC 적용을 고려하는 여러 업체들이 소개되었습니다. 예컨대 소니스(SONNY’s)는 미국 컨베이어 세차 장비 업체에서 스마트 MCC가 도입된 차기 모델의 테시스 아일랜드를 채택했습니다.
차량을 끌어당기는 컨베이어나, 차량을 청소하는 다양한 스크러버 암에는 전력이 필요한 수많은 부하가 존재한다. 약 40m 컨베이어 터널 안 40개 이상 중앙 모터가 부하가 발생할 수 있습니다.
소니스는 세차 터널 시스템의 가동 중지 시간을 최소화하고, 에너지 사용 효율성을 극대화하기 위해 슈나이더 제품을 도입했습니다. 이를 통해 실시간으로 데이터 값과 가동 상황을 HMI로 확인함으로써 운영자는 캐비닛 정보에 원격으로 접근하여 문제를 해결할 수 있었고 HMI 화면을 통해 전문 기술자가 아닌 일반인도 쉽게 시스템을 재가동할 수 있습니다.
감사합니다.
- 레이블:
-
영업 및 기술 자료
-
제품 및 솔루션
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
![](/skins/images/D7B476B56A4C92CBBF0CFB88116B0F92/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
![](/skins/images/D7B476B56A4C92CBBF0CFB88116B0F92/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)