Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84600members
353869posts

Bagaimana cara melakukan simulasi Machine SCADA Expert 2020 dengan EcoStruxure Machine Expert - Basic menggunakan koneksi modbus TCP?

AVEVA Plant SCADA Forum

A support forum for AVEVA Plant SCADA (formerly Citect SCADA). Share new and exciting product information, connect, learn, and collaborate with the ecosystem of Plant SCADA Users. AVEVA Plant SCADA a reliable, flexible and high-performance Supervisory Control and Data Acquisition software solution for industrial process customers. This forum is to connect, share, learn and collaborate new and exciting product information. Feel free to join and share to your Ecosystem of Plant SCADA Users.

JosephRoYy
Cadet
0 Likes
3
583

Bagaimana cara melakukan simulasi Machine SCADA Expert 2020 dengan EcoStruxure Machine Expert - Basic menggunakan koneksi modbus TCP?

Saya ingin melakukan simulasi HMI SCADA yang didesain menggunakan aplikasi Machine SCADA Expert 2020 dan dengan program PLC TM221.

Tetapi Machine SCADA Expert tidak berhasil membaca register memori PLC dengan koneksi Modbus TCP.

Saya sudah menyamakan IP address dan port stationnya di aplikasi SCADA dan menggunakan Input Output address 4X:1 untuk membaca MW0.

Tetapi PLC dan SCADA tidak berhasil terhubung. Apakah ada saran dan masukan?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tags (1)
3 Replies 3
endr0kho
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
2
546

Re: Bagaimana cara melakukan simulasi Machine SCADA Expert 2020 dengan EcoStruxure Machine Expert - Basic menggunakan koneksi modbus TCP?

Menggunakan driver apa? MOTCP atau SCHNE? dua driver tersebut bisa digunakan untuk koneksi ke PLC M221 tapi mempunyai konfigurasi station dan address yang berbeda.

Tags (1)
JosephRoYy
Cadet
0 Likes
1
527

Re: Bagaimana cara melakukan simulasi Machine SCADA Expert 2020 dengan EcoStruxure Machine Expert - Basic menggunakan koneksi modbus TCP?

Pakai MOTCP

Tags (1)
endr0kho
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
0
521

Re: Bagaimana cara melakukan simulasi Machine SCADA Expert 2020 dengan EcoStruxure Machine Expert - Basic menggunakan koneksi modbus TCP?

Untuk konfigurasi komunikasi dengan driver MOTCP bisa menggunakan contoh dalam driver manual seperti dubawah ini:

 
 
 

MOTCP COnf.JPG

 

Tags (1)