Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84571members
353844posts

Vad är VOC?

Eldistribution & Fastighetsautomation

Detta är ett svenskt forum där du kan få svar på dina frågor av experter inom eldistribution, digitalisering & fastighetsautomation. Här kan du också diskutera dina erfarenheter med branschkollegor.

Diego_Ramirez
Ensign
Ensign
0 Likes
2
2672

Vad är VOC?

Vad menas egentligen med VOC och har ni några givare som mäter det?
Tags (1)
2 Replies 2
MikaelKrantz
Spock Spock
Spock
0 Likes
0
2662

Re: Vad är VOC?

Lägger in ett svar från globala forumet:

 

The SpaceLogic SLA and SLP Series of air quality sensors are for use with Third party as well as EcoStruxure SpaceLogic BMS con­trollers. The series are available with air quality sensors including  solid state Volatile organic compounds (VOCs) sensors. VOCs are a wide range of carbon based (organic) chemicals (compounds) found in various man-made and naturally occurring solids and liquids. They evaporate easily at ordinary room temperature which is why they are termed volatile. Most scents or odors are of VOCs. Some VOCs are dangerous to human health or cause harm to the environment. Respiratory, allergic, or immune effects in infants or children are associated with man-made VOCs and other indoor or outdoor air pollutants. The VOC sensor from Schneider Electric have an output range of 0 to 100% AQI, with scale of 0 to 1000 ppb of total VOC (TVOC) and an accuracy of +/- 15% of measured value.

Tags (1)
LinneaLunnback
Cadet
Cadet
0 Likes
0
2645

Re: Vad är VOC?

VOC står för "Volatile organic compound" eller "flyktiga organiska föreningar". Begreppet innefattar hundratals organiska ämnen eller kemikalier som kan hittas både i fasta material och vätskor med egenskapen att de lätt avdunstar vid rumstemperatur. Det finns både naturligt förekommande VOC-ämnen samt ämnen framtagna på kemisk väg. De kan exempelvis hittas i kläder, byggnadsmaterial, färger och rengöringsmedel - med andra ord överallt omkring oss i våra inomhusmiljöer.

 

Vissa VOC-ämnen har påvisats skadliga mot vår hälsa och andra mot miljön. Formaldehyd är ett exempel på ett VOC-ämne som har påvisats bidra till hälsoeffekter. Många av ämnena är inte akut giftiga men vid exponering under längre tid kan den ackumulerade mängden vara hälsofarlig.

 

Vi fick nyligen ett tillskott av givare som som mäter allt från RH, temperatur, CO2 till VOC-nivån i ett rum. Serierna heter SLA (SpaceLogic Analog) och SLP (SpaceLogic Protocol) och kan användas med controllers från Schneider Electric såväl som tredjepartscontrollers. SLA-givarna  kommunicerar via 0-5/10V, 4-20mA eller 10 kohm T3 och SLP-givarna kommunicerar via BACnet MSTP eller Modbus RTU. Det går att välja på flera användargränssnitt samt svart eller vit färg. Med dessa fås enkelt en  översikt över luftkvaliteten i byggnaden.

Tags (1)