Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84354members
353540posts

Технические вебинары от ОЕМ-канала СНГ в декабре

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Filipp_Shamaev
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
533

Технические вебинары от ОЕМ-канала СНГ в декабре

Коллеги, мы продолжаем серию технических вебинаров для наших партнеров на различные темы.

 

Регистрация участия осуществляется через учебную платформу Schneider 4U. Для входа можно использовать тот же логин и пароль, что и для других ресурсов, например MySchneider, Exchange или Партнерского портала PRM. После регистрации участия на электронную почту будет направлена ссылка для подключения и несколько напоминаний. Трансляция происходит через web-интерфейс MS Teams, установка дополнительного ПО не требуется.

 

В декабре мы хотим предложить вашему вниманию (время Московское):

 

1. 4 декабря, 10:00-11:30 Новое решение – шкафы управления тепловыми пунктами SmartHEAT

Спикер: Денис Косоруков

Содержание вебинара: обзор новой линейки шкафов управления теплоснабжением; конфигурирование шкафов SmartHEAT; истории успешного применения.

Ссылка для регистрации

 

2. 10 декабря, 10:00-11:30 Удаленная настройка оборудования с помощью EcoStruxure Secure Connect

Спикер: Павел Миков

Содержание вебинара: описание ПО EcoStruxure Secure Connect для удаленного мониторинга и настройки оборудования, области применения; лицензирование, виды и отличия лицензий; типовые применения Secure Connect, виды подключаемого оборудования и принципы предоставления доступа; примеры настройки ПО и оборудования, демонстрация работы в режиме on-line

Ссылка для регистрации

 

3. 11 декабря, 10:00-11:00 Пускатели TeSys Island для OEM-применений, пример реализации проекта в России

Спикер: Евгений Тарасов

Содержание вебинара: Обзор системы пускателей Tesys Island; настройка и конфигурация в ПО SoMove; создание программы управления для ПЛК M2xx в Machine Expert; пример применения в системе управления ЛОС.

Ссылка для регистрации

 

4. 15 декабря, 10:00-11:30 EcoStruxure Machine SCADA Expert для ОЕМ-решений и автоматизации

Спикер: Игорь Васнихин

Содержание вебинара: описание состава ПO и его возможностей; лицензирование; коммуникационные возможности; типовые задачи; демонстрация проекта.

Ссылка для регистрации

 

5. 16 декабря, 10:00-11:30 Библиотеки для крановых применений, возможности нового учебного кранового стенда в Санкт-Петербурге

Спикер: Игорь Васнихин

Содержание вебинара: библиотека Hoisting для ПТО; краткий обзор функциональных блоков; новый крановый стенд для обучения партнеров: состав, реализуемые функции.

Ссылка для регистрации

 

7. 17 декабря, 10:00-11:30 Работа с обновленным конфигуратором шкафов управления SmartHVAC и SmartHEAT

Спикер: Денис Косоруков

Содержание вебинара: обзор возможностей нового онлайн конфигуратора для подбора решений автоматизации систем вентиляции и теплоснабжения.

Ссылка для регистрации

 

8. 18 декабря, 10:00-11:30 Новое программное обеспечение SmartSCADA HVAC для систем вентиляции

Спикер: Денис Косоруков

Содержание вебинара: Обзор готовой системы диспетчеризации вентиляционного оборудования для ваших объектов. Возможности расширения, интерфейс, конфигурирование, стоимость.

Ссылка для регистрации