Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84601members
353871posts

TM3 Buscoupler и работа со сторонними производителями.

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

PavelMikov
Crewman Crewman
Crewman

TM3 Buscoupler и работа со сторонними производителями.

Приветствую участников форума!

 

Во последнее время увеличилось количество обращений по стыковке нашей распределенной системы ввода-вывода на шине TM3 со строронним оборудованием.

Ниже приведен порядок действий, которые необходимо выполнить для подключения buscoupler-ов (далее BC) к оборудованию или ПО сторонних производителей.

 

1. Убедитесь, что у Вас установлена свежая прошивка.

 

Для этого подключите BC к ПК при помощи mini-usb кабеля, подайте 24В и откройте в браузере страницу http://90.0.0.1 , авторизуйтесь и пройдите в раздел Maintenance->Firmware

 

image.png

Версия прошивки должна быть не ниже 2.0.50.2.

Версия Web интерфейса на странице авторизации на данный момент совпадает с версией прошивки, но в будущем возможны изменения.

В случае необходимости обновите прошивку. Скачать свежие прошивки можно тут.

Процесс обновления длительный. Дождитесь сообщения об успешном окончании не закрывая браузер.

 

2. Скачайте и установите конфигуратор для BC.

 

3. Запустите конфигуратор и выберите нужный тип BC (в этом примере будет использован TM3BCEIP с протоколом Modbus TCP).

image.png

4. Наберите нужную конфигурацию модулей

 

image.png

 

5. Задайте нужные параметры для модулей

 

image.png

 

6. Сохраните проект (1) для загрузки в BC и карту адресов (2)

 

image.png

 

7. Загрузите конфигурацию в BC

 

image.png

8. При необходимости настройте параметры сети на закладке Maintenance -> Ethernet

 

9. Для настройки стороннего устройства используйте карту адресов из CSV файла.

 

В ней приведены начальные адреса (1) с которых начинается адресация входных/выходных и диагностических параметров, а так же сдвиг (2) для каждого канала данны и его длина (3).

image.png

 

Так же в конфигураторе доступен экспорт файлов конфигурации для работы с SoMachine, Control Expert и другими средами разработки. Более подробная инструкция приведена по ссылке.