Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84710members
354098posts

Industry Smart Solutions | Готовые решения

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Denis_Kosorukov
Ensign Ensign
Ensign

Industry Smart Solutions | Готовые решения

Коллеги, 

эта тема посвящена готовым решениям по автоматизации различных технологических процессов 😊

 

Будем обсуждать:

- линейку шкафов управления вентиляцией SmartHVAC 

- линейку шкафов управления теплоснабжением SmartHEAT

- линейку шкафов управления холодоснабжением SmartICE, SmartREF

- линейку шкафов управления насосным оборудованием SmartPUMP

- линейку шкафов управления телемеханики

- линейку шкафов сбора и передачи информации

- сборочную площадку

- преимущества каждого решения

- инструменты подбора оборудования для каждого решения

 

Все это сделано в России 🇷🇺

 

Tags (2)
2 Replies 2
Denis_Kosorukov
Ensign Ensign
Ensign

Re: Industry Smart Solutions | Готовые решения

🌀 SmartHVAC это комплексное решение для управления вентиляционными установками.

 

В базовом исполнении доступен весь необходимый функционал, а также Инструменты для комплексной диагностики и беспроблемной эксплуатации вентиляционной установки.

 

Предусмотрено управление любыми элементами вент. системы:

- Приводы воздушных заслонок с напряжением питания 24 или 220В

- Вентиляторы любой мощности

- Неограниченное количество фильтров

- Нагреватели любого типа

- Охладители любого типа

- Рекуператоры любого типа

- Увлажнители и осушители

 

Специализированные алгоритмы управления включают в себя:

- Гарантированный безопасный запуск систем с водяным калорифером при отрицательных температурах

- Принудительная установка режимов зима-лето (не по наружному датчику температуры)

- Работа по заданным интервалам

- Автоматическая работа с минимальной скоростью в выходные дни

- Отключение или работа с минимальной скоростью в ночном режиме

- Периодическое автоматическое включение в режиме проветривания помещения

- Контроль перегревания электрического калорифера при отключении системы

 

И многое другое

Tags (2)
m30
Ensign
Ensign
0 Likes
0
728

Re: Industry Smart Solutions | Готовые решения

Подскажите где почитать про линейку шкафов управления теплоснабжением SmartHEAT ? Сюда же входят тепловые пункты? А то про линейку шкафов управления вентиляцией SmartHVAC везде трубят, а про SmartHEAT я еще пока не слышал.

Может и конструктор есть как под шкафы вентиляции?

Tags (1)