Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84488members
353706posts

Расширение мощностного ряда Altivar Easy 310

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

DariaButeykisSE
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
340

Расширение мощностного ряда Altivar Easy 310

Рады сообщить вам о расширении мощностного ряда преобразователей частоты серии Altivar Easy 310. Теперь эти модели мы можем использовать в еще большем количестве нетребовательных промышленных применений. 

 

Основные особенности и преимущества расширения линейки ATV310:

  • Новые мощности:

Для заказа доступно 3 новых модели – 15 кВт (HD) / 18.5 кВт (ND), 18.5 кВт (HD) / 22 кВт (ND), 22 кВт (HD) / 30 кВт (ND). С помощью данных мощностей можно существенно расширить сферу применений ATV310;

  • Модели со встроенным ЭМС фильтром:

Для использования в более сложных и требовательных к электромагнитной совместимости применениях новые модели доступны в исполнении со встроенным ЭМС фильтром, соответствующем стандарту IEC61800-3 категории C3;

  • Гибкость в выборе:

Модели ATV310 могут быть выбраны в зависимости от необходимого уровня перегрузок. Для более тяжелых применений доступна перегрузка на уровне 150% в течение 60 с., для простых 110% в течение 60 с. Разделение на нормальный и тяжелый режим доступно на мощностях от 3 кВт;

 

Узнать подробнее https://www.se.com/ru/ru/product-range/62880-altivar-easy-310/