Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84244members
353343posts

Проект для панелей Magelis ST6 для настройки контроллеров Modicon М172

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Sergej_Medvedev
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
3
1047

Проект для панелей Magelis ST6 для настройки контроллеров Modicon М172

Контроллеры линейки Modicon M171/M172 являются одними из самых популярных линеек контроллеров на рынке в данный момент времени. Это происходит благодаря широкому функционалу и возможностям при относительно невысокой цене. При этом как само железо, так и софт для разработки программ постоянно дорабатывается и обновляется. Недавно также были запущены новые панели оператора Magelis ST6. Данные панели программируются в среде EcoStruxure Operator Terminal Expert. На базе нее был разработан проект, который позволяет подключиться к контроллеру Modicon M172 и сделать настройки БИОС параметров контроллера или посмотреть состояние входов/выходов без использования среды разработки EcoStruxre Machine Expert HVAC.1.png2.png

 

 

По итогу данный проект позволяет решить 4 задачи:

1)Показать клиентам возможный функционал EcoStruxure Operator Terminal Expert и панелей Magelis ST6

2)Настроить БИОС параметры контроллера Modicon М172 без использования среды разработки EcoStruxre Machine Expert HVAC.

3)Проверить состояние входов/выходов контроллера Modicon М172

4)Предоставить шаблон проекта для клиента в  EcoStruxure Operator Terminal Expert

 

Скачать проект можно здесь:

https://schneider-electric.box.com/s/4gyx5nvz4ektekjd12z50f4uthjwxprl

Tags (1)
3 Replies 3
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
2
1009

Re: Проект для панелей Magelis ST6 для настройки контроллеров Modicon М172

@Sergej_Medvedev ,

 

Данная программа позволяет проверить состояние входов/выходов только контроллера, или также модулей, подключенных к нему?

Tags (1)
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
1006

Re: Проект для панелей Magelis ST6 для настройки контроллеров Modicon М172

Только для ПЛК, панель не может определить конфигурацию (количество и тип модулей).

Tags (1)
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
991

Re: Проект для панелей Magelis ST6 для настройки контроллеров Modicon М172

Спасибо, все понятно. Посмотрим, можно ли это как-то использовать в сервисных целях, например для диагностики.

Tags (1)