Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84865members
354357posts

Контроллеры M241/251/262, LMC058

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Solved
Igor_Vasnikhin
Ensign Ensign
Ensign

Контроллеры M241/251/262, LMC058

Приветствую участников форума!

Создал эту тему для обсуждения серии контроллеров M241/251/262, LMC058

 

Пишите ваши отзывы о работе с контроллерами, а также задавайте интересующие вопросы

Tags (2)

Accepted Solutions
Igor_Vasnikhin
Ensign Ensign
Ensign
2
1830

Re: Контроллеры M241/251/262, LMC058

Добрый день! Если Вы меняете модуль на аналогичный, достаточно заменить неисправный модуль при выключенном питании. 

See Answer In Context

Tags (1)
7 Replies 7
SeGo
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
1918

Re: Контроллеры M241/251/262, LMC058

CoDeSys for ever

Tags (1)
Cwtrw
Crewman
Crewman
0 Likes
0
1896

Re: Контроллеры M241/251/262, LMC058

Почему без М258

Tags (1)
Batko
Ensign
Ensign
0 Likes
3
1852

Re: Контроллеры M241/251/262, LMC058

Добрый день. 

оборудование на M251  контроллере
нет флешки внутри.
вышел из строя модуль ввода-вывода для температурных датчиков.
нужно заменить модуль.
можно выгрузить из контроллера программу и заменить модуль внутри программы и залить обратно ?
или как правильно заменить модуль ввода-вывода в данном случае ?

@Igor_Vasnikhin 

Tags (1)
Igor_Vasnikhin
Ensign Ensign
Ensign
2
1831

Re: Контроллеры M241/251/262, LMC058

Добрый день! Если Вы меняете модуль на аналогичный, достаточно заменить неисправный модуль при выключенном питании. 

Tags (1)
Михаил
Cadet
0
1649

Re: Контроллеры M241/251/262, LMC058

Здравствуйте.

Хочу обсудить вопрос некорректной работы Ethernet 1  в контроллере М251.

Суть вопроса заключается в следующем.

В процессе работы с контроллером М251 обнаружилось, что при перезагрузке интерфейс Ethernet 1 принимает случайным образом либо  IP-адрес по умолчанию (заводские настройки), либо заданный в проекте EcoStruxureMachineExpert (ESME). В проекте IP-адрес для Ethernet 1 задан как static. Очень похоже, что данная проблема возникла в ESME v. 1.2.6. На днях вышла версия 1.2.7, однако данная ошибка не исправлена (проверено экспериментально на "живом" контроллере). С помощью технического эксперта (Евгения Тарасова) было найдено решение данной проблемы, а именно подключение интерфейса Ethernet 2 к какому-либо сетевому устройству. В частности, мне удалось решить данную проблему, подключив к Ethernet 2 обычный бытовой неуправляемый свич на 4 порта.

С одной стороны, странно, что Шнайдер, зная об этой проблеме, не предпринял усилий для ее решения например в новой версии ESME 1.2.7.

С другой стороны, хочется предупредить пользователей М251 о данной проблеме и подсказать, что есть надежное и недорогое решение (цена свича около 500 руб), хоть это решение и "костыль".

Tags (2)
SeGo
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
1001

Re: Контроллеры M241/251/262, LMC058

Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно использовать в качестве замены аналоговых модулей TM3 контроллеры Modicon M172

Tags (1)
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
998

Re: Контроллеры M241/251/262, LMC058

Не совсем замены конечно, модули TM3 подключаются по внутренней шине ПЛК, а M172, придётся подключать по Modbus TCP или Modbus RTU, можно ещё и модули TM172EP27R использовать.

Нужно ещё понимать что дискретность у аналоговых входов/выходов M172 меньше. У M172 только 1000, а у TM3  - 8192, то есть TM3 более чев в 8 раз точнее.

 

См. статью:

 

https://community.exchange.se.com/t5/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%...

Tags (1)